??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
SDGFFBMS3-P3.5-L0-B2-E0.5-A15
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DGFFB,KDGFFB,SDGFFB,DGVFB,KDGVFB,SDGVFB - Locating Pins - Large Head, Tapered - Configurable Taper Angle / D and P Selectable Tolerance - Threaded Type
Bill of material
SDGFFBMS3-P3.5-L0-B2-E0.5-A15
MODEL
Model
LV1
Shape
MAT
Material
HN
Hardness
CODE
Code
VAR02
D Tolerance Selection
VAR04
P Tolerance Selection
VAR06
D
mm
FIX02
D dim. Tolerance
+0.008/+0.002 mm
VAR08
P Specify unit 0.01mm
mm
Введите значение для VAR08
P Specify unit 0.01mm
mm
cm
inch
ft
FIX04
P dim. Tolerance
0/-0.01 mm
VAR10
L Specify unit 1mm
mm
Введите значение для VAR10
L Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR12
B Specify unit 0.1mm
mm
Введите значение для VAR12
B Specify unit 0.1mm
mm
cm
inch
ft
VAR14
E Specify unit 0.1mm
mm
Введите значение для VAR14
E Specify unit 0.1mm
mm
cm
inch
ft
VAR16
A Selection
mm
FIX06
M(Coarse)
M3
FIX08
Ka
mm
VAR18
Processing Tapping
FIX10
MH
-
FIX12
S2
0 mm
VAR20
Processing Sphere Tip
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D