??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
SDGV2-3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DGV,KDGV,SDGV,DGVP,KDGVP,SDGVP - Locating Pins - Large Head, Tapered - Diamond - Dimensions Selectable
Bill of material
SDGV2-3
MODEL
Model
TOL
D Tolerance
MAT
Material
HN
Hardness
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D dim. Tolerance
mm
VAR04
P Selection
mm
FIX04
L
4 mm
FIX06
C
0.5 mm
FIX08
E
1 mm
FIX10
B
3 mm
FIX12
Sa
0 mm
FIX14
Ka
1.3 mm
VAR06
Tapping Machining
FIX16
MH
-
VAR08
Change Length of Tapered Point
VAR10
TC Specify unit 1mm
mm
VAR12
Processing neck R
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D