??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
DK15RS11
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DK15RS,DK15LS - Rotary latch
Bill of material
DK15RS11
MODEL
Model
MAT
Material
Equivalent to SUS304
SUR
Surface treatment
polishing
CODE
code
VAR02
No.
FIX02
L
89 mm
FIX04
(L1)
65.5 mm
FIX06
L2
30 mm
FIX08
L3
30.0 mm
FIX10
L4
20 mm
FIX12
W
55 mm
FIX14
W1
45 mm
FIX16
Ha
30.0 mm
FIX18
H1
12.5 mm
FIX20
(H2)
14.5 mm
FIX22
H3
10.0 mm
FIX24
P
37 mm
FIX26
P1
17 mm
FIX28
P2
32 mm
FIX30
(P3)
28 mm
FIX32
Weight
150 g
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D