??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
DK19S129
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DK19S - Strut 1
Bill of material
DK19S129
MODEL
Model
DK19S129
MAT
Material
Equivalent to SUS304
SUR
Surface treatment
-
FM
finish machining
Hairline treatment
CODE
code
DK19S
VAR02
H
mm
FIX02
L MIN
133 mm
FIX04
L MAX
195 mm
FIX06
Weight
125 g
FIX08
Maximum support load
147(15) N(kgf)
FIX95
PDF.
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D