??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
SDKFA5-3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DKFA,SDKFA,DKVA,SDKVA - Locating Pins - Shouldered - Tapped - Dimensions Selectable
Bill of material
SDKFA5-3
MODEL
Model
LV1
Shape
TOL
D Tolerance
m6
MAT
Material
HN
Hardness
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D dim. Tolerance
+0.012/+0.004 mm
VAR04
P Selection
mm
FIX04
L
10 mm
FIX06
E
2.0 mm
FIX08
H
8 mm
FIX10
B
5 mm
FIX12
Sa
3 mm
FIX14
M(Coarse)
M2
FIX16
Ka
mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D