??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
SDKFA5-3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DKFA,SDKFA,DKVA,SDKVA - Locating Pins - Shouldered - Tapped - Dimensions Selectable
Bill of material
SDKFA5-3
MODEL
Model
LV1
Shape
TOL
D Tolerance
m6
MAT
Material
HN
Hardness
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D dim. Tolerance
+0.012/+0.004 mm
VAR04
P Selection
mm
FIX04
L
10 mm
FIX06
E
2.0 mm
FIX08
H
8 mm
FIX10
B
5 mm
FIX12
Sa
3 mm
FIX14
M(Coarse)
M2
FIX16
Ka
mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D