??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
DKFFBMS3-P2-L2-B2-E0.5-A15
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DKFFB,SDKFFB - Locating Pins - Shouldered - Tapered - Configurable Taper Angle / D and P Selectable Tolerance - Threaded Type
Bill of material
DKFFBMS3-P2-L2-B2-E0.5-A15
MODEL
Model
LV1
Shape
Round
MAT
Material
HN
Hardness
CODE
Code
VAR02
D Tolerance Selection
VAR04
P Tolerance Selection
VAR06
D
mm
FIX02
D dim. Tolerance
+0.008/+0.002 mm
VAR08
P Specify unit 0.01mm
mm
Entrez la valeur pour VAR08
P Specify unit 0.01mm
mm
cm
inch
ft
FIX04
P dim. Tolerance
0/-0.01 mm
VAR10
L Specify unit 1mm
mm
Entrez la valeur pour VAR10
L Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR12
B Specify unit 0.1mm
mm
Entrez la valeur pour VAR12
B Specify unit 0.1mm
mm
cm
inch
ft
VAR14
E Specify unit 0.1mm
mm
Entrez la valeur pour VAR14
E Specify unit 0.1mm
mm
cm
inch
ft
VAR16
A Selection
°
FIX06
H
6.0 mm
FIX08
M(Coarse)
M3
FIX95
PDF
PDF
Modèles CAO générés
You have not yet generated a CAD or PDF file for download.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D