??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
DLH25C10-P4-L5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DLH21C,DLH21CN,DLH22C,DLH25C,DLH25CB,DLH25CN,DLH26C,DLH26CN - Bushing for locating pins - round flange type
Bill of material
DLH25C10-P4-L5
MODEL
Model
LV1
type
LV2
type
MAT
material
Equivalent to 9CrWMn(SKS3)
SUR
surface treatment
HN
Hardness
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance
-0.005/-0.014
VAR04
P
mm
Wert eingeben für VAR04
P
mm
cm
inch
ft
VAR06
L
mm
Wert eingeben für VAR06
L
mm
cm
inch
ft
FIX04
R
1 mm
FIX06
Ha
25 mm
FIX08
T
5 mm
FIX10
A
17 mm
FIX12
d
3.3 mm
FIX14
d1
6.5 mm
FIX16
h
3.6 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
2D