??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
DLH24CN5-8
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DLH24C,DLH24CN,DLH28C,DLH28CB,DLH28CN - Bushings for locating pins - two-sided cut flange type
Bill of material
DLH24CN5-8
MODEL
Model
LV1
type
MAT
material
Equivalent to 9CrWMn(SKS3)
SUR
surface treatment
HN
Hardness
CODE
code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance
-0.005/-0.014 mm
VAR04
P
mm
VAR06
L
mm
FIX04
R
1 mm
FIX06
Ha
25 mm
FIX08
W
12 mm
FIX10
T
5 mm
FIX12
A
17 mm
FIX14
d
3.3 mm
FIX16
d1
6.5 mm
FIX18
h
3.6 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D