??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
SDMF2-3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DMF,SDMF,DMFP,SDMFP - Locating Pins - Large Flat Head - Dimensions Selectable
Bill of material
SDMF2-3
MODEL
Model
TOL
D Tolerance
MAT
Material
HN
Hardness
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D dim. Tolerance
mm
VAR04
P Selection
mm
FIX04
P dim. Tolerance
0/-0.006 mm
FIX06
L
4 mm
FIX08
B
2 mm
FIX10
Sa
0 mm
FIX12
C
0.5 mm
VAR06
Tapping Machining
FIX14
MH
-
FIX16
S2
0 mm
VAR08
Processing neck R
VAR10
Changes C Chamfered Size
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D