??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
DMFFAMS6-P6.5-L6-B2
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DMFFA,KDMFFA,SDMFFA - Locating Pins - Large Flat Head - D and P Selectable Tolerance - Tapped Type
Bill of material
DMFFAMS6-P6.5-L6-B2
MODEL
Model
MAT
Material
HN
Hardness
CODE
Code
VAR02
D Tolerance Selection
VAR04
P Tolerance Selection
VAR06
D
mm
FIX02
D dim. Tolerance
+0.012/+0.004 mm
VAR08
P Specify unit 0.01mm
mm
Enter value for VAR08
P Specify unit 0.01mm
mm
cm
inch
ft
FIX04
P dim. Tolerance
0/-0.01 mm
VAR10
L Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR10
L Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR12
B Specify unit 0.1mm
mm
Enter value for VAR12
B Specify unit 0.1mm
mm
cm
inch
ft
FIX06
M(Coarse)
M3
FIX08
Sa
5 mm
FIX10
C
1.0 mm
VAR14
Processing Insertion Guide
FIX12
S
0 mm
VAR16
Processing Sphere Tip
VAR18
Processing Air Vent
VAR20
Changes C Chamfered Size
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D