??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
DNFFMS2-P1.5-L2-B3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DNFF,KDNFF,SDNFF - Locating Pins - Small Flat Head - D and P Selectable Tolerance - Standed Type
Bill of material
DNFFMS2-P1.5-L2-B3
MODEL
Model
MAT
Material
HN
Hardness
CODE
Code
VAR02
D Tolerance Selection
VAR04
P Tolerance Selection
VAR06
D
mm
FIX02
D dim. Tolerance
+0.008/+0.002 mm
VAR08
P Specify unit 0.01mm
mm
값 입력 VAR08
P Specify unit 0.01mm
mm
cm
inch
ft
FIX04
P dim. Tolerance
0/-0.01 mm
VAR10
L Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR10
L Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR12
B Specify unit 0.1mm
mm
값 입력 VAR12
B Specify unit 0.1mm
mm
cm
inch
ft
FIX06
C
0.1 mm
VAR14
Processing Insertion Guide
FIX08
S
0 mm
VAR16
Processing Sphere Tip
VAR18
Processing Air Vent
VAR20
Changes C Chamfered Size
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D