??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
DP-YK610
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
DP-YK610 - 高精密点胶阀-高精螺杆阀
明细表
DP-YK610
MODEL
型号
DP-YK610
CODE
Code
DP-YK610
FIX02
泵体材质
HD-POM/铝合金
FIX04
转子材质
316不锈钢
FIX06
定子材质
High-molecular PE/Viton
FIX08
密封圈
O-Ring Viton(介质),NBR(粉尘)
FIX10
进料口形式
DIN ISO 228 G1/8″
FIX12
出料口材质
鲁尔接头
FIX14
工作压力
0-6bar,压力供应
FIX16
最小压力
0bar
FIX18
出料压力
16-20bar
FIX20
自密封
大约2bar(参考介质,20O C时约1000cps))
FIX22
电机
18-24V DC,增量式编码器
FIX24
工作条件
16o C-40o C,气压1bar
FIX26
介质温度
10o C-40o C
FIX28
储存条件
干燥无尘-10oC-40oC
FIX30
每转流量
0.012ml/rev
FIX32
计量精度
±1%
FIX34
重复精度
>99%
FIX36
最小流量
0.001ml
FIX38
流量范围
0.12-1.48ml/min
FIX40
重量
300 g
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D