??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
DP-YK63
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DP-YK63 - High precision dispensing valve - spray valve
Bill of material
DP-YK63
MODEL
Model
DP-YK63
CODE
Code
DP-YK63
FIX02
Working pressure
4-7 kg/cm
FIX04
Minimum output
0.01 ml
FIX06
Applicable viscosity
1-5000 cps
FIX08
Main material
Special stainless steel
FIX10
Weight
225 g
FIX12
Operating frequency
<600/min
FIX14
Feed pressure
<10kg
FIX16
Feed size
1/8″npt(f)
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D