??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
SDPFFAMS6-P6-L6-B2
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DPFFA,SDPFFA,DPVFA,SDPVFA - Locating Pins - Sphere Large Head - D and P Selectable Tolerance - Tapped Type
Bill of material
SDPFFAMS6-P6-L6-B2
MODEL
Model
LV1
Shape
MAT
Material
HN
Hardness
CODE
Code
VAR02
D Tolerance Selection
VAR04
P Tolerance Selection
VAR06
D
mm
FIX02
D dim. Tolerance
+0.012/+0.004 mm
VAR08
P Specify unit 0.01mm
mm
Введите значение для VAR08
P Specify unit 0.01mm
mm
cm
inch
ft
FIX04
P dim. Tolerance
0/-0.01
VAR10
L Specify unit 1mm
mm
Введите значение для VAR10
L Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR12
B Specify unit 0.1mm
mm
Введите значение для VAR12
B Specify unit 0.1mm
mm
cm
inch
ft
FIX06
Ka
mm
FIX08
M(Coarse)
M3
FIX10
Sa
5 mm
VAR14
Processing Insertion Guide
FIX12
S
0 mm
VAR16
Processing Sphere Tip
VAR18
Processing Air Vent
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D