??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
DPKH-1L
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DPKH - Piston barrel
Bill of material
DPKH-1L
MODEL
Model
DPKH-1L
CODE
Code
DPKH
VAR02
Type
VAR04
Heating mode
VAR06
Accessories
FIX02
capacity
1L
FIX04
Weight
5 kg
FIX06
External dimension
108×170×3 mm
FIX08
Internal dimension
102×160×3 mm
FIX10
End thickness
12 mm
FIX12
Maximum pressure
8 bar
FIX14
Piston material
Nylon / aluminum
FIX16
Glue delivery mode
bottom
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
2D