??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
DTFA10-P4.34-W3-L8
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
DTFA,DTFAN - 定位销衬套-腰形孔侧切型
明细表
DTFA10-P4.34-W3-L8
MODEL
型号
MAT
材质
相当于SKS3
SUR
表面处理
HN
硬度
56~60HRC
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D尺寸公差
-0.005/-0.014 mm
VAR04
P 指定单位0.01mm
mm
输入参数值: VAR04
P 指定单位0.01mm
mm
cm
inch
ft
VAR06
W 指定单位0.01mm
mm
输入参数值: VAR06
W 指定单位0.01mm
mm
cm
inch
ft
VAR08
L 指定单位1mm
mm
FIX04
T
5 mm
FIX06
Ha
25 mm
FIX08
F
17 mm
FIX10
B
12 mm
FIX12
d
3.3 mm
FIX14
d1
6.5 mm
FIX16
h
3.6 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D