??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
DTLAN2-5
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
DTLA,DTLAN,DTLAM,DTLAMN - 定位销衬套-带肩标准型
明细表
DTLAN2-5
MODEL
型号
LV1
D公差选择
MAT
材质
相当于SKS3
SUR
表面处理
HN
硬度
60HRC~
CODE
Code
VAR02
d
mm
FIX02
d 尺寸公差
mm
VAR04
L 选择
mm
FIX04
R
0.8 mm
FIX06
A
9 mm
FIX08
T
2.5 mm
FIX10
D
5 mm
FIX12
D尺寸公差
mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D