??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
DTLGM8-P4-L8
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DTLG,DTLGN,DTLGM,DTLGMN,DTLGH,DTLGHN - Bushings for Locating Pins - Shouldered, Retaining
Bill of material
DTLGM8-P4-L8
MODEL
Model
LV1
D Tolerance Selection
MAT
Material
Equivalent to SKS3
SUR
Surface treatment
HN
Hardness
56~60HRC
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D dim. Tolerance
mm
VAR04
P Specify unit 0.01mm
mm
Введите значение для VAR04
P Specify unit 0.01mm
mm
cm
inch
ft
VAR06
L Specify unit 0.1mm
mm
Введите значение для VAR06
L Specify unit 0.1mm
mm
cm
inch
ft
FIX04
Thickness (N)
1.75~2.50 mm
FIX06
R
1 mm
FIX08
Ha
12 mm
FIX10
T
3 mm
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D