??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
DW20CN4-20
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DW21CN,DW20CB,DW20CN,DW20S,DW23CB,DW22CB,DW22CN - Adjustment screw assembly - head type R
Bill of material
DW20CN4-20
MODEL
Model
LV1
type
LV2
type
MAT
material
HN
Hardness
SUR
Surface treatment
MAT3
LM material
SUR2
LM Surface treatment
CODE
Code
VAR02
M
VAR04
L selection
mm
FIX02
M×P
FIX04
H
2.8 mm
FIX06
SR2
8 mm
FIX08
r
0.2 mm
FIX10
l1
2.1 mm
FIX12
l2
2.2 mm
FIX14
B1
2.0 mm
FIX16
Ba
7 mm
FIX18
(C)
8.1 mm
FIX20
T
3.2 mm
FIX22
T1
4 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D