??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
DW20CN4-20
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DW21CN,DW20CB,DW20CN,DW20S,DW23CB,DW22CB,DW22CN - Adjustment screw assembly - head type R
Bill of material
DW20CN4-20
MODEL
Model
LV1
type
LV2
type
MAT
material
HN
Hardness
SUR
Surface treatment
MAT3
LM material
SUR2
LM Surface treatment
CODE
Code
VAR02
M
VAR04
L selection
mm
FIX02
M×P
FIX04
H
2.8 mm
FIX06
SR2
8 mm
FIX08
r
0.2 mm
FIX10
l1
2.1 mm
FIX12
l2
2.2 mm
FIX14
B1
2.0 mm
FIX16
Ba
7 mm
FIX18
(C)
8.1 mm
FIX20
T
3.2 mm
FIX22
T1
4 mm
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
2D