??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
DW58SM4-10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DW58SM - Resin stop bolt - head inner hexagonal hole type / MC nylon
Bill of material
DW58SM4-10
MODEL
Model
DW58SM4-10
MAT
Material
MC Nylon
MAT2
LS Material
SCM435
SUR
LS Surface treatment
Chromate gloss treatment
MAT3
LM Material
SS400
SUR2
LM Surface treatment
Chromate gloss treatment
CODE
Code
DW58SM
VAR02
M Coarse threads
VAR04
L selection
mm
FIX02
t
3 mm
FIX04
D
10 mm
FIX06
d
2.4 mm
FIX08
B
2.0 mm
FIX10
H
7 mm
FIX12
m
2.4 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D