??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
LPPU4-10
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
DW60CJ,LPPU,DW60CP,LPPM - 止动螺丝直杆型
明细表
LPPU4-10
MODEL
型号
MAT
挡块材质
HN
硬度
MAT1
螺丝材质
SUR
表面处理
MAT2
螺帽材质
SUR2
表面处理
ATT
附件
六角螺帽
CODE
Code
VAR10
粗牙螺纹
VAR15
L选择
mm
FIX02
l1
4.5 mm
FIX04
d
1.6 mm
FIX06
E
3.1 mm
FIX08
d1
2.1 mm
FIX10
t
3.0 mm
FIX12
Ba
7 mm
FIX14
B1
2.0 mm
FIX16
(C)
8.1 mm
FIX18
m
2.4 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D