??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
DW61SR3-10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DW61SR - With rubber bolts - low elasticity
Bill of material
DW61SR3-10
MODEL
Model
DW61SR3-10
MAT
DK Material
Low elastic rubber
HN
Hardness
Shore A57
MAT2
LS Material
SUS304
MAT3
LM Material
SUS304
CODE
Code
DW61SR
VAR02
M Coarse threads
VAR04
L selection
mm
FIX02
t
4.0 mm
FIX04
C
8 mm
FIX06
D
6.15 mm
FIX08
Ba
5.5 mm
FIX10
H
6 mm
FIX12
E
2.0 mm
FIX14
Impact absorption
0.044 kgf·cm
FIX16
Load resistant
2.2 kgf
FIX18
m
1.8 mm
FIX20
W
2.0 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D