??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
DWXB6
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
DWXB,SDWXB - 定位销-嵌入型
明细表
DWXB6
MODEL
型号
MAT
材质
HN
硬度
CODE
Code
VAR02
No.
FIX02
D尺寸公差
-0.004/-0.012 mm
FIX04
A
10 mm
FIX06
d
3.5 mm
FIX08
d1
6.5 mm
FIX10
h1
4 mm
FIX12
L
10 mm
FIX14
F
5 mm
FIX16
适用螺栓
M3
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D