??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
DXZ107CK6-25-F2-B0-P3-N3
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
DXZ107CK - 导向轴 - 无油衬套用 - 一端外螺纹一端内螺纹型
明细表
DXZ107CK6-25-F2-B0-P3-N3
MODEL
型号
DXZ107CK6-25-F2-B0-P3-N3
TOL
D公差
f8 mm
MAT
材质
相当于S45C
SUR
表面处理
镀硬铬
HN
硬度
-
CODE
Code
DXZ107CK
VAR02
D
mm
FIX02
D公差
-0.004/-0.012 mm
VAR04
变更L尺寸公差
VAR06
L指定单位1mm(LKC:指定单位0.1mm)
mm
输入参数值: VAR06
L指定单位1mm(LKC:指定单位0.1mm)
mm
cm
inch
ft
FIX04
L公差
±0.1 mm
VAR08
F指定单位1mm
mm
输入参数值: VAR08
F指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
B指定单位1mm
mm
VAR12
P 选择
mm
VAR14
N 选择
mm
FIX08
(Y)Max.
600 mm
FIX10
R
0.3以下 mm
FIX12
C
0.5以下 mm
VAR16
追加平面加工
VAR18
FC指定单位1mm
mm
VAR20
WFC指定单位1mm
mm
VAR22
E指定单位1mm
mm
VAR24
A指定单位1mm
mm
FIX14
H
0.0 mm
VAR26
对P尺寸部分进行退刀槽加工
FIX16
PC
0.0 mm
FIX18
F-B
0 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D