??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
DXZ108CK8-25-F2-P6-M3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DXZ108CK - Linear Shafts - Oil Free Bushings - One End Stepped and Internal Thread
Bill of material
DXZ108CK8-25-F2-P6-M3
MODEL
Model
DXZ108CK8-25-F2-P6-M3
TOL
D Tolerance
f8 mm
MAT
Material
Equivalent to S45C
SUR
Surface treatment
Hard chromium plating
HN
Hardness
-
CODE
Code
DXZ108CK
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance
-0.013/-0.035
VAR04
L Dimension Tolerance Change
VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
FIX04
L Tolerance
±0.1
VAR08
F Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR08
F Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
P Specify unit 1mm
VAR12
Internal Thread
VAR14
M Selection
mm
VAR16
MSC Selection
mm
FIX06
(Y) max.
1000 mm
FIX08
R
Less than 0.3 mm
FIX10
C
Less than 0.5 mm
VAR18
Additional plane machining
VAR20
FC Specify unit 1mm
mm
VAR22
WFC Specify unit 1mm
mm
VAR24
E Specify unit 1mm
mm
VAR26
A Specify unit 1mm
mm
FIX12
H
0.0 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D