??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
DXZ110CK8-25-F2-P6-M3-T2-S0-Q3
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
DXZ110CK - 导向轴 - 无油衬套用 - 一端台阶内螺纹一端外螺纹型
明细表
DXZ110CK8-25-F2-P6-M3-T2-S0-Q3
MODEL
型号
DXZ110CK8-25-F2-P6-M3-T2-S0-Q3
TOL
D公差
f8 mm
MAT
材质
相当于S45C
SUR
表面处理
镀硬铬
HN
硬度
-
CODE
Code
DXZ110CK
VAR02
D
mm
FIX02
D公差
-0.005/-0.014 mm
VAR04
变更L尺寸公差
VAR06
L指定单位1mm(LKC:指定单位0.1mm)
mm
输入参数值: VAR06
L指定单位1mm(LKC:指定单位0.1mm)
mm
cm
inch
ft
FIX04
L公差
±0.1 mm
VAR08
F指定单位1mm
mm
输入参数值: VAR08
F指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
P指定单位1mm
mm
FIX06
P 公差
-0.004/-0.012 mm
VAR12
M(粗牙螺纹)选择
mm
VAR14
T 指定单位1mm
mm
输入参数值: VAR14
T 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
VAR16
S 指定单位1mm
mm
VAR18
Q端外螺纹
VAR20
Q 选择
mm
VAR22
QMC 选择
mm
VAR24
QMS 选择
mm
FIX08
Q 公差
-0.002/-0.008 mm
FIX10
(Y)max.
1000 mm
FIX12
R
0.3以下 mm
FIX14
C
0.5以下 mm
VAR26
追加扳手槽加工
VAR28
SC指定单位1mm
mm
FIX18
L1
0 mm
VAR30
追加平面加工
VAR32
FC指定单位1mm
mm
VAR34
E指定单位1mm
mm
FIX20
H
0.0 mm
VAR36
对Q尺寸部分进行退刀槽加工
mm
FIX22
QC
0.0 mm
FIX24
T-S
0.0 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D