??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
DXZ127J8-30-M3-N3-H15
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DXZ127J,DXZ127JK,DXZ127SK - Linear Shafts - Internal thread with pass pass at both ends
Bill of material
DXZ127J8-30-M3-N3-H15
MODEL
TOL
D Tolerance
g6
MAT
Material
SUR
Surface treatment
-
HN
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance g6
-0.005/-0.014 mm
VAR04
L Dimension Tolerance Change
VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
Enter value for VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
cm
inch
ft
FIX04
L Tolerance
±0.1 mm
VAR08
Left Internal Thread
VAR10
M Selection
mm
VAR12
MSC Selection
mm
VAR14
Right Internal Thread
VAR16
N Selection
mm
VAR18
NSC Selection
mm
VAR20
H Specify unit 1mm
mm
FIX06
d
3 mm
FIX08
C
Less than 0.5 mm
VAR22
Additional plane machining
VAR24
FC Specify unit 1mm
mm
VAR26
WFC Specify unit 1mm
mm
VAR28
E Specify unit 1mm
mm
VAR30
A Specify unit 1mm
mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D