??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
DXZ33J8-25-F2-B0-P3-T2-S0-Q3-H4
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DXZ33J,DXZ33JK,DXZ33SK - Linear Shafts - Both Ends Threaded with Cross-Drilled Hole
Bill of material
DXZ33J8-25-F2-B0-P3-T2-S0-Q3-H4
MODEL
TOL
D Tolerance
g6
MAT
Material
SUR
Surface treatment
HN
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance g6
-0.005/-0.014 mm
VAR04
L Dimension Tolerance Change
VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
값 입력 VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
cm
inch
ft
FIX04
L Tolerance
±0.1 mm
VAR08
F Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR08
F Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
B Specify unit 1mm
mm
VAR12
P External thread
VAR14
P Selection
mm
VAR16
PMC(Fine) Selection
mm
VAR18
PMS(Fine) Selection
mm
VAR20
T Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR20
T Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR22
S Specify unit 1mm
mm
VAR24
Q External thread
VAR26
Q Selection
mm
VAR28
QMC(Fine) Selection
mm
VAR30
QMS(Fine) Selection
mm
VAR32
H Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR32
H Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
FIX06
d
3 mm
FIX08
R
Less than 0.3 mm
FIX10
C
Less than 0.5 mm
VAR34
Set Screw Flats
VAR36
FC Specify unit 1mm
mm
VAR38
WFC Specify unit 1mm
mm
VAR40
E Specify unit 1mm
mm
VAR42
A Specify unit 1mm
mm
FIX12
H
0.0 mm
VAR44
Add Undercut (P)
FIX14
PC
0.0 mm
FIX16
F-B
0 mm
VAR46
Add Undercut (Q)
FIX18
QC
0.0 mm
FIX20
T-S
0 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D