??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
DXZ39J3-25-B3-S3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DXZ39J,DXZ39JK - Guide shaft-high precision standard type-same diameter type of external thread at both ends
Bill of material
DXZ39J3-25-B3-S3
MODEL
Model
TOL
D Tolerance
g6
MAT
Material
Equivalent to SUJ2
SUR
Surface treatment
HN
Hardness
High frequency quenching 58HRC~
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance
-0.002/-0.008
VAR04
L Specify unit 1mm
VAR06
B Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR06
B Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR08
S Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR08
S Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
FIX04
M ZHI
3 mm
FIX06
Y
200 mm
FIX08
M Coarse thread
M3 mm
FIX10
M Pitch
0.50 mm
VAR10
Append spanner slot processing
VAR12
SC Specify unit 1mm
mm
FIX12
W
0 mm
FIX14
L1
0 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D