??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
DXZ39J3-25-B3-S3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DXZ39J,DXZ39JK - Guide shaft-high precision standard type-same diameter type of external thread at both ends
Bill of material
DXZ39J3-25-B3-S3
MODEL
Model
TOL
D Tolerance
g6
MAT
Material
Equivalent to SUJ2
SUR
Surface treatment
HN
Hardness
High frequency quenching 58HRC~
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance
-0.002/-0.008
VAR04
L Specify unit 1mm
VAR06
B Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR06
B Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR08
S Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR08
S Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
FIX04
M ZHI
3 mm
FIX06
Y
200 mm
FIX08
M Coarse thread
M3 mm
FIX10
M Pitch
0.50 mm
VAR10
Append spanner slot processing
VAR12
SC Specify unit 1mm
mm
FIX12
W
0 mm
FIX14
L1
0 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D