??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
DXZ40J3-25-B3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DXZ40J,DXZ40JK - Guide shaft-high precision standard type-one end external thread same diameter type
Bill of material
DXZ40J3-25-B3
MODEL
Model
TOL
D Tolerance
g6
MAT
Material
Equivalent to SUJ2
SUR
Surface treatment
HN
Hardness
High frequency quenching 58HRC~
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
DGC
-0.002/-0.008
VAR04
L Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR04
L Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR06
B Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR06
B Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
FIX04
MZHI
3 mm
FIX06
(Y)MAX
200 mm
FIX08
M Coarse thread
M3
FIX10
M Pitch
0.50 mm
VAR08
Append spanner slot processing
VAR10
SC Specify unit 1mm
mm
FIX12
W
0 mm
FIX14
L1
0 mm
VAR12
Additional plane machining
VAR14
FC Specify unit 1mm
mm
VAR16
E Specify unit 1mm
mm
FIX16
H
0.0 mm
FIX18
C
0.2 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D