??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
DXZ41J8-25-F5-M6-T5-N6-SC0
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
DXZ41J,DXZ41JK,DXZ41SK - 导向轴 - 高精度精密型 - 两端带退刀槽带扳手槽外螺纹型
明细表
DXZ41J8-25-F5-M6-T5-N6-SC0
MODEL
TOL
D 公差
g6
MAT
材料
SUR
表面处理
HN
硬度
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D 公差g6
-0.005/-0.014 mm
VAR04
变更L尺寸公差
VAR06
L 指定单位1mm(LKC:指定单位0.1mm)
mm
输入参数值: VAR06
L 指定单位1mm(LKC:指定单位0.1mm)
mm
cm
inch
ft
FIX04
L 公差
±0.1 mm
VAR08
F 指定单位1mm
mm
输入参数值: VAR08
F 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
M 端外螺纹选择
VAR12
M (粗牙螺纹) 选择
mm
VAR14
MMC (细牙螺纹) 选择
mm
VAR16
MMS (细牙螺纹) 选择
mm
FIX06
M Pitch
1.00 mm
FIX08
MC
4.2 mm
FIX10
M 端退刀槽(g)
2.0 mm
VAR18
T 指定单位1mm
mm
输入参数值: VAR18
T 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
VAR20
N 端外螺纹选择
VAR22
N (粗牙螺纹) 选择
mm
VAR24
NMC (细牙螺纹) 选择
mm
VAR26
NMS (细牙螺纹) 选择
mm
FIX12
N Pitch
1.00 mm
FIX14
NC
4.2 mm
FIX16
N 端退刀槽(g)
2.0 mm
VAR28
SC 指定单位1mm
mm
输入参数值: VAR28
SC 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
FIX18
W
7 mm
FIX20
l1
8 mm
FIX22
C
0.5以下 mm
VAR30
扳手槽加工
VAR32
SX 指定单位1mm
mm
VAR34
追加平面加工
VAR36
FC 指定单位1mm
mm
VAR38
WFC 指定单位1mm
mm
VAR40
E 指定单位1mm
mm
VAR42
A 指定单位1mm
mm
FIX24
H
0.0 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D