??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
DXZ41J8-25-F5-M6-T5-N6-SC0
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DXZ41J,DXZ41JK,DXZ41SK - High Precision Linear Shafts - Both Ends Threaded with Undercuts and Wrench Flats
Bill of material
DXZ41J8-25-F5-M6-T5-N6-SC0
MODEL
TOL
D Tolerance
g6
MAT
Material
SUR
Surface treatment
HN
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance g6
-0.005/-0.014 mm
VAR04
L Dimension Tolerance Change
VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
값 입력 VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
cm
inch
ft
FIX04
L Tolerance
±0.1 mm
VAR08
F Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR08
F Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
M External Thread
VAR12
M(Coarse thread) Selection
mm
VAR14
MMC(Fine thread) Selection
mm
VAR16
MMS(Fine thread) Selection
mm
FIX06
M Pitch
1.00 mm
FIX08
MC
4.2 mm
FIX10
M Undercut (g)
2.0 mm
VAR18
T Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR18
T Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR20
N External Thread
VAR22
N(Coarse thread) Selection
mm
VAR24
NMC(Fine thread) Selection
mm
VAR26
NMS(Fine thread) Selection
mm
FIX12
N Pitch
1.00 mm
FIX14
NC
4.2 mm
FIX16
N Undercut (g)
2.0 mm
VAR28
SC Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR28
SC Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
FIX18
W
7 mm
FIX20
l1
8 mm
FIX22
C
Less than 0.5 mm
VAR30
Append second wrench flats processing
VAR32
SX Specify unit 1mm
mm
VAR34
Set Screw Flats
VAR36
FC Specify unit 1mm
mm
VAR38
WFC Specify unit 1mm
mm
VAR40
E Specify unit 1mm
mm
VAR42
A Specify unit 1mm
mm
FIX24
H
0.0 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D