??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
DXZ53J16-20
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DXZ53J,DXZ53JK - Guide shaft-straight rod type
Bill of material
DXZ53J16-20
MODEL
Model
TOL
LV1 type
g6
MAT
Material
Equivalent to SUJ2
SUR
Surface treatment
HN
Hardness
High frequency quenching 58HRC~
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance
-0.006/-0.017
VAR04
L Dimension Tolerance Change
FIX04
LKCZ
±0.1
VAR06
L Specified unit 1mm (LKC:Specified unit 0.1mm)
mm
Enter value for VAR06
L Specified unit 1mm (LKC:Specified unit 0.1mm)
mm
cm
inch
ft
FIX06
d
10 mm
FIX08
C
Less than 0.5 mm
VAR08
Additional 2 spanner groove processing
VAR10
WSC Specify unit 1mm
mm
VAR12
X Specify unit 1mm
mm
FIX10
W
14 mm
FIX12
L1
10 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D