??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
DXZ54J16-48-M12-N12
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DXZ54J,DXZ54JK - Tube shaft-inner thread at both ends
Bill of material
DXZ54J16-48-M12-N12
MODEL
Model
TOL
LV1 type
g6
MAT
Material
Equivalent to SUJ2
SUR
Surface treatment
HN
Hardness
High frequency quenching 58HRC~
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance
-0.006/-0.017
VAR04
L Dimension Tolerance Change
VAR06
L Specified unit 1mm (LKC:Specified unit 0.1mm)
mm
Enter value for VAR06
L Specified unit 1mm (LKC:Specified unit 0.1mm)
mm
cm
inch
ft
FIX04
L Tolerance
±0.1
VAR08
M(Coarse thread) Selection
mm
VAR10
N(Coarse thread) Selection
mm
FIX06
d
10 mm
FIX08
C
Less than 0.5 mm
VAR12
Additional 2 spanner groove processing
VAR14
WSC Specify unit 1mm
mm
VAR16
X Specify unit 1mm
mm
FIX10
W
0 mm
FIX12
L1
0 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D