??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
DXZ54J16-48-M12-N12
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DXZ54J,DXZ54JK - Tube shaft-inner thread at both ends
Bill of material
DXZ54J16-48-M12-N12
MODEL
Model
TOL
LV1 type
g6
MAT
Material
Equivalent to SUJ2
SUR
Surface treatment
HN
Hardness
High frequency quenching 58HRC~
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance
-0.006/-0.017
VAR04
L Dimension Tolerance Change
VAR06
L Specified unit 1mm (LKC:Specified unit 0.1mm)
mm
값 입력 VAR06
L Specified unit 1mm (LKC:Specified unit 0.1mm)
mm
cm
inch
ft
FIX04
L Tolerance
±0.1
VAR08
M(Coarse thread) Selection
mm
VAR10
N(Coarse thread) Selection
mm
FIX06
d
10 mm
FIX08
C
Less than 0.5 mm
VAR12
Additional 2 spanner groove processing
VAR14
WSC Specify unit 1mm
mm
VAR16
X Specify unit 1mm
mm
FIX10
W
0 mm
FIX12
L1
0 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D