??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
DXZ55J16-58-M12-N12-SC24
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
DXZ55J,DXZ55JK - 管型轴-两端内螺纹带扳手槽型
明细表
DXZ55J16-58-M12-N12-SC24
MODEL
型号
TOL
型号
g6
MAT
材质
相当于SUJ2
SUR
表面处理
HN
硬度
高频淬火58HRC~
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D公差
-0.006/-0.017
VAR04
变更L尺寸公差
FIX04
L公差
±0.1
VAR06
L指定单位1mm(LKC:指定单位0.1mm)
mm
输入参数值: VAR06
L指定单位1mm(LKC:指定单位0.1mm)
mm
cm
inch
ft
VAR08
M(粗牙螺纹)选择
mm
VAR10
N(粗牙螺纹)选择
mm
VAR12
SC指定单位1mm
mm
FIX06
W
14 mm
FIX08
L1
10 mm
FIX10
d
10 mm
FIX12
C
0.5以下 mm
VAR14
追加第2处扳手槽加工
VAR16
SX指定单位1mm
mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D