??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
DXZ55J16-58-M12-N12-SC24
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DXZ55J,DXZ55JK - Pipe shaft-internal thread with wrench groove at both ends
Bill of material
DXZ55J16-58-M12-N12-SC24
MODEL
Model
TOL
LV1 type
g6
MAT
Material
Equivalent to SUJ2
SUR
Surface treatment
HN
Hardness
High frequency quenching 58HRC~
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance
-0.006/-0.017
VAR04
L Dimension Tolerance Change
FIX04
LKCZ
±0.1
VAR06
L Specified unit 1mm (LKC:Specified unit 0.1mm)
mm
값 입력 VAR06
L Specified unit 1mm (LKC:Specified unit 0.1mm)
mm
cm
inch
ft
VAR08
M(Coarse thread) Selection
mm
VAR10
N(Coarse thread) Selection
mm
VAR12
SC Specify unit 1mm
mm
FIX06
W
14 mm
FIX08
L1
10 mm
FIX10
d
10 mm
FIX12
C
Less than 0.5 mm
VAR14
Append second wrench flats processing
VAR16
SX Specify unit 1mm
mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D