??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
DXZ79J8-25-F10-B0-P7-M0-N3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DXZ79J,DXZ79JK,DXZ79SK - Linear Shafts - One End Stepped and Threaded One End Tapped
Bill of material
DXZ79J8-25-F10-B0-P7-M0-N3
MODEL
TOL
D Tolerance
g6
MAT
Material
SUR
Surface treatment
HN
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance g6
-0.005/-0.014 mm
VAR04
L Dimension Tolerance Change
VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
값 입력 VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
cm
inch
ft
FIX04
L Tolerance
±0.1 mm
VAR08
F Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR08
F Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
B Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR10
B Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR12
P Specify unit 1mm
mm
VAR14
Left end External Thread
VAR16
M(Coarse thread) Selection
mm
VAR18
MMC(Fine thread) Selection
mm
VAR20
MMS(Fine thread) Selection
mm
FIX06
Pitch
0.000 mm
FIX08
MC
0.0 mm
FIX10
Undercut (g)
0.0 mm
VAR22
Right End Internal thread
VAR24
N(Coarse thread) Selection
mm
VAR26
NSC(Fine thread) Selection
mm
FIX12
R
Less than 0.3 mm
FIX14
C
Less than 0.5 mm
VAR28
Wrench Flats
VAR30
SC Specify unit 1mm
mm
VAR32
WSC Specify unit 1mm
mm
VAR34
X Specify unit 1mm
mm
FIX16
W
0 mm
FIX18
l1
0 mm
VAR36
Set Screw Flats
VAR38
FC Specify unit 1mm
mm
VAR40
WFC Specify unit 1mm
mm
VAR42
E Specify unit 1mm
mm
VAR44
A Specify unit 1mm
mm
FIX20
H
0.0 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D