??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
DXZ85J4-25-F5-B0-P3-M0-T5-S0-Q3-N0
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DXZ85J,DXZ85SK - High Precision Linear Shafts - Both Ends Stepped and Threaded
Bill of material
DXZ85J4-25-F5-B0-P3-M0-T5-S0-Q3-N0
MODEL
TOL
D Tolerance
g6
MAT
Material
SUR
Surface treatment
HN
Hardness
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance g6
-0.004/-0.012 mm
VAR04
L Dimension Tolerance Change
VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
Enter value for VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
cm
inch
ft
FIX04
L Tolerance
±0.1 mm
VAR08
F Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR08
F Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
B Specify unit 1mm
mm
VAR12
P Specify unit 1mm
mm
VAR14
M External Thread
VAR16
M(Coarse thread) Selection
mm
VAR18
MMC(Fine thread) Selection
mm
VAR20
MMS(Fine thread) Selection
mm
VAR22
T Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR22
T Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR24
S Specify unit 1mm
mm
VAR26
Q Specify unit 1mm
mm
VAR28
N External Thread
VAR30
N(Coarse thread) Selection
mm
VAR32
NMC(Fine thread) Selection
mm
VAR34
NMS(Fine thread) Selection
mm
FIX06
C
mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D