??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
DXZ87J4-25-F5-B0-P3-M0-J2
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DXZ87J,DXZ87SK - High Precision Linear Shafts - One End Stepped and Threaded One End Tapped
Bill of material
DXZ87J4-25-F5-B0-P3-M0-J2
MODEL
TOL
D Tolerance
g6
MAT
Material
SUR
Surface treatment
HN
Hardness
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance g6
-0.004/-0.012 mm
VAR04
L Dimension Tolerance Change
VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
Wert eingeben für VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
cm
inch
ft
FIX04
L Tolerance
±0.1 mm
VAR08
F Specify unit 1mm
mm
Wert eingeben für VAR08
F Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
B Specify unit 1mm
mm
VAR12
P Specify unit 1mm
mm
VAR14
M External Thread
VAR16
M(Coarse thread) Selection
mm
VAR18
MMC(Fine thread) Selection
mm
VAR20
MMS(Fine thread) Selection
mm
VAR22
Right End Internal thread
VAR24
J(Coarse thread) Selection
VAR26
JSC(Fine thread) Selection
mm
FIX06
C
mm
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
2D