??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
DXZ90J6-20-V5-K4-G5-Q4
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DXZ90J,DXZ90JK,DXZ90SK - Linear Shaft - Groove with stop screw - straight rod ends groove type
Bill of material
DXZ90J6-20-V5-K4-G5-Q4
MODEL
Model
TOL
D Tolerance
g6 mm
MAT
Material
SUR
Surface treatment
HN
Hardness
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance
-0.004/-0.012 mm
VAR04
L Dimension Tolerance Change
VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
Enter value for VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
cm
inch
ft
FIX04
L Tolerance
±0.1 mm
VAR08
V Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR08
V Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
G Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR10
G Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR12
K(Slot size) Selection
mm
VAR14
Q(Slot size) Selection
mm
FIX06
D1
5 mm
FIX08
C
Less than 0.5 mm
VAR16
Additional plane machining
VAR18
FC Specify unit 1mm
mm
VAR20
E Specify unit 1mm
mm
FIX10
H
0.0 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D