??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
DXZ98CK6-20
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DXZ98CK - Guide shaft-buckle ring groove
Bill of material
DXZ98CK6-20
MODEL
Model
DXZ98CK6-20
TOL
LV1 type
f8
MAT
Material
Equivalent to S45C
SUR
Surface treatment
Hard chromium plating
HN
Hardness
-
CODE
Code
DXZ98CK
VAR02
D
mm
AV021
DFZ
6,8,10,12,13,15,16,20,25,30
FIX02
DGC
-0.01/-0.028
VAR04
Change the position of the dimension line
VAR06
L Minimum unit 1mm (LLC:Minimum unit 1mm)
mm
값 입력 VAR06
L Minimum unit 1mm (LLC:Minimum unit 1mm)
mm
cm
inch
ft
VAR08
No buckle grooves at one end
FIX04
N
2 mm
FIX06
M
0.70 mm
FIX08
d
5.0 mm
FIX10
Buckle ring
5 mm
FIX12
C
Less than 0.5 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D