??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
DXZ99CK6-20-F5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DXZ99CK - Guide shaft - Oil Free Bushings groove type
Bill of material
DXZ99CK6-20-F5
MODEL
Model
DXZ99CK6-20-F5
TOL
D Tolerance
f8
MAT
Material
Equivalent to S45C
SUR
Surface treatment
Hard chromium plating
HN
Hardness
-
CODE
Code
DXZ99CK
VAR04
L Dimension Tolerance Change
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance
-0.010/-0.028
FIX04
L Tolerance
±0.1
VAR06
L Minimum unit 1mm (LKC:Minimum unit 0.1mm)
mm
Wert eingeben für VAR06
L Minimum unit 1mm (LKC:Minimum unit 0.1mm)
mm
cm
inch
ft
VAR08
F Minimum 1mm
mm
Wert eingeben für VAR08
F Minimum 1mm
mm
cm
inch
ft
FIX06
W1
3.1 mm
FIX08
H
2 mm
FIX10
C
Less than 0.5
VAR10
Append spanner slot processing
VAR12
SC Specify unit 1mm
mm
FIX12
W
0 mm
FIX14
L1
8 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D