??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
DZZ40S8
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DZZ40CB,DZZ40CN,DZZ41CB,DZZ41CN,DZZ40S,DZZ41S - Shaft Supports - compact
Bill of material
DZZ40S8
MODEL
Model
LV1
Type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
ATT
Attachment
CODE
Code
VAR10
D
mm
FIX02
L
mm
FIX04
L1
mm
FIX06
Ha
mm
FIX08
B
11 mm
FIX10
T
mm
FIX12
T1
mm
FIX14
P
mm
FIX16
d1
mm
FIX18
d2
mm
FIX20
S
1.5 mm
FIX22
X
mm
FIX24
Y
mm
FIX26
M
5
FIX28
d
5.5 mm
FIX30
R
9 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D