??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
DZZ40S8
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DZZ40CB,DZZ40CN,DZZ41CB,DZZ41CN,DZZ40S,DZZ41S - Shaft Supports - compact
Bill of material
DZZ40S8
MODEL
Model
LV1
Type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
ATT
Attachment
CODE
Code
VAR10
D
mm
FIX02
L
mm
FIX04
L1
mm
FIX06
Ha
mm
FIX08
B
11 mm
FIX10
T
mm
FIX12
T1
mm
FIX14
P
mm
FIX16
d1
mm
FIX18
d2
mm
FIX20
S
1.5 mm
FIX22
X
mm
FIX24
Y
mm
FIX26
M
5
FIX28
d
5.5 mm
FIX30
R
9 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D