??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
DZZ59CB8-25
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
DZZ59CB,DZZ59CN - 导向轴支座 侧面安装孔型
明细表
DZZ59CB8-25
MODEL
型号
MAT
材质
相当于S45C
SUR
表面处理
ATT
附件
CODE
Code
VAR10
D
mm
VAR15
H
mm
FIX02
L
22 mm
FIX04
Ha
34 mm
FIX06
H2
5 mm
FIX08
T
12 mm
FIX10
L1
10 mm
FIX12
d
4.5 mm
FIX14
止动螺丝 M
M4
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D