??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
DZZ59CB8-25
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DZZ59CB,DZZ59CN - Guide shaft support side mounting hole
Bill of material
DZZ59CB8-25
MODEL
Model
MAT
Material
Equivalent to S45C
SUR
Surface treatment
ATT
Attachment
CODE
Code
VAR10
D
mm
VAR15
H
mm
FIX02
L
22 mm
FIX04
Ha
34 mm
FIX06
H2
5 mm
FIX08
T
12 mm
FIX10
L1
10 mm
FIX12
d
4.5 mm
FIX14
Stop set screw M
M4
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D